PCB terminal block - PTSM 0,5/ 6-2,5-H SMDBDVQSOR44 - 1702728

Nu este disponibilă nici o imagine

The figure shows the 3-pos. version

PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 6, connection method: Push-in spring connection, mounting: SMD soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702728
Unitate de ambalare 770 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356610377
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,069 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere