Printed-circuit board connector - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 4 A, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702693
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356608831
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,820 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere