Printed-circuit board connector - MC 1,5/12-G-3,81 P14 THRR72 - 1702669

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702669
Unitate de ambalare 380 buc
Cantitate minimă pentru comandă 380 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607506
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,838 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere