Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:1-8 - 1702512

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702512
Unitate de ambalare 100 buc
GTIN 4046356589017
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,542 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere