Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:1-2 - 1702500

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702500
Unitate de ambalare 250 buc
GTIN 4046356588553
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,386 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere