FMC 1,5/ 6-STZ2-3,5-RF - 1702245

The figure shows a 6-position version

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702245
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356577410
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,635 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere