Header - MCV 1,5/ 6-G-3,81 VPE500 - 1702134

The figure shows the 10-pos. standard item

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702134
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
GTIN 4046356571234
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,638 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere