Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

The figure shows a 5-pos. version of the product

Header, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 2, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Shroud for professional EMC shield feed-through on the inside of the device
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1702015
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 577 (C-1-2013)
GTIN 4046356030922
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,390 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere