Printed-circuit board connector - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701989
Unitate de ambalare 300 buc
Cantitate minimă pentru comandă 300 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356568548
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere