Plug - MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08BKBDWH1- - 1701942

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701942
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356567596
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,313 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere