PCB terminal block - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD - 1701934

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nominal voltage: 800 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 4, connection method: spring-cage connection, assembly: soldering, conductor/PCB connection direction: 90°, color: blue, gray, black, red

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701934
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356567176
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,345 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere