GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 RDB VPE500 - 1701893

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701893
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356563369
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,892 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere