Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 2-STF GY BD:+24V QSO - 1701855

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701855
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356563192
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,174 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere