Header - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN BKP26THTR56 - 1701784

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701784
Unitate de ambalare 470 buc
Cantitate minimă pentru comandă 470 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356560689
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,302 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere