Base strip - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

The figure shows the 3-pos. version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: SMD soldering, Article with anti-rotation pin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701570
Unitate de ambalare 600 buc
Cantitate minimă pentru comandă 600 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 57 (CC-2011)
GTIN 4046356544214
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,221 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere