Base strip - PTSM 0,5/10-HV-2,5-THR R44 - 1701567

The figure shows the 3-pos. version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701567
Unitate de ambalare 330 buc
Cantitate minimă pentru comandă 330 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 59 (C-1-2013)
GTIN 4046356544238
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,850 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere