Header - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

The figure shows the 4-pos. version

PCB headers, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 3, pitch: 2 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701551
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere