Base strip - MDSTBA 2,5/ 3-G GY - 1701466

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

Header, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, The article can be aligned to create different nos. of positions! In combination with MVSTB or FKCV plug components, both an MVSTBW (or FKCVW) and an MVSTBR plug (or FKCVR) must be used. Combination with TMSTBP plug components is not possible!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701466
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356536240
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,869 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere