Printed-circuit board connector - IPC 5/ 2-ST-7,62 GY - 1701284

The figure shows a 5-pos. version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701284
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356524445
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,256 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere