Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81CRWHBDCN4 - 1701260

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: cream, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701260
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356521628
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,946 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere