Plug - CIOC 4-20-2,0-F - 1701210

Plug component, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 4, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: transparent, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701210
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030397
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,009 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine JP (Japan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere