Plug - CIOC 4-20-1,2-F - 1701171

Plug component, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 4, pitch: 2 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701171
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere