Sample set - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-V-SMD - 1701089

The figure shows a 3-position version

PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 7, connection method: Push-in spring connection, mounting: SMD soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1701089
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356515092
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,420 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere