Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 RD - 1700976

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, color: red, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700976
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356507486
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,540 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere