PCB terminal block - KDS10/ 3+KDS10-PE+BS:69686 - 1700639

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 10 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Potentials can be easily looped through with additional connection to the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700639
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918257187
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 65,410 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere