Printed-circuit board connector - PC 5/ 4-STF1-7,62 BK BDWH:NZ 1CP - 1700424

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection, Color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700424
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356666718
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,113 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere