Printed-circuit board connector - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700362
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4046356481793
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,230 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere