PCB terminal block - FFKDSA1/V-2,54-14 - 1700279

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.54 mm, number of positions: 14, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700279
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918985660
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,464 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere