Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/ 4-ST KMGY LUB - 1700075

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1700075
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918989927
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,223 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere