Connector hood - SACB-C-H180 6-12 PUR/ - 1698165

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, slot assignment: Double, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 0.5 m ... 50 m, shielding: No

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1698165
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 115 (PC-2009)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere