Sensor/actuator cable - SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F - 1696219

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, free cable end, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 10 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Compact: flat design for applications where space is at a premium

Date comerciale

Cod comandă 1696219
Unitate de ambalare 5 buc
Cheie de vânzare 02 -
Pagina de catalog Pagina 108 (PC-2002)
GTIN 4017918182397
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 613,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere