Sensor/actuator box - SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB - 1695964

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes; master cable connection: Fixed connection 270°, cable length: 0.5 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1695964
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918888282
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 107,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere