Sensor/actuator box - SACB-6/12-L-10,0HPUR - 1695935

The figure shows a version with 8 slots and connected master cable

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR halogen free, cable length: 10 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot

Date comerciale

Cod comandă 1695935
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 29 (PC-2002)
GTIN 4017918617899
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.579,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere