Sensor/actuator box - SACB-4/ 8-C 90 - 1695388

The figure shows a version with 8 slots

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 90°, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly

Date comerciale

Cod comandă 1695388
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178178
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 120,020 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere