Sensor/actuator box - SACB-4Q/4P-L-10,0PUR - 1695236

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: QUICKON, 0.34 mm² ... 0.75 mm², number of slots: 4, number of positions: 4, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Innovative and time-saving assembly with insulation displacement connection

Date comerciale

Cod comandă 1695236
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Pagina de catalog Pagina 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177690
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 913,800 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere