Sensor/actuator box - SACB 4- 4 L PUR/ - 1695061

The figure shows a version with 8 slots and connected master cable

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 0.5 m ... 50 m, shielding: No

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Flexible solutions – configurable materials with variable cable length

Date comerciale

Cod comandă 1695061
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 114 (PC-2009)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere