Master cable - SAC-12P- 5,0-PUR/M16FR - 1693720

Master cable, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 12, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: M16 plug connection, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: No

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1693720
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Pagina de catalog Pagina 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189068
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 512,700 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere