Master cable - SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - 1693694

Master cable, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 8, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: M16 plug connection, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1693694
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189037
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 737,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere