Sensor/actuator box - SACB-8/16-M23 - 1692844

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: M23 plug connection 90°, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot

Date comerciale

Cod comandă 1692844
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Pagina de catalog Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177973
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 129,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere