Adapter - HC-NPT-3/4-M25 - 1686850

NPT adapter, IP68, up to 5 bar, incl. O-ring seal, M25 to 3/4"

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1686850
Unitate de ambalare 25 buc
Pagina de catalog Pagina 694 (C-4-2015)
GTIN 4017918822712
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,240 g
Cod tarif vamal 74199990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere