Seal - WR-DA-PG16 - 1686685

The figure shows the version WR-DI-PG 21 and WR-DA-PG21

Seal, outside, to increase the protection type, size Pg16

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1686685
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 51 (C-2-2013)
GTIN 4017918190019
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,740 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere