Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-S - 1683963

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 10 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1683963
Unitate de ambalare 5 buc
Cheie de vânzare 02 -
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918422646
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 182,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere