Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-S - 1683824

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1683824
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 90 (PC-2007)
GTIN 4017918185916
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 277,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere