Sensor/actuator box - SACB-6/ 6-10,0PUR - 1680979

The figure shows a version with 8 slots

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: No

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable

Date comerciale

Cod comandă 1680979
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171193
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.139,700 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere