Sensor/actuator box - SACB-8/ 8-L- 5,0PUR NPN - 1680717

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket, number of slots: 8, number of positions: 4, status display: yes; master cable connection: Fixed connection, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1680717
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918169961
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 658,200 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere