Housing - SACB-8/ 3P-10,0PUR-M8 - 1680063

Housing, connection method: M8 socket, number of slots: 8, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1680063
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 46 (PC-2002)
GTIN 4017918158248
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,212 kg
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CZ (Czech Republic)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere