Protective covers - HC-B 10-SD-ML/FS - 1678295

Protective cover B10, With single locking latch, protective cover material: PA, height: 21.6 mm, seal: yes, With lanyard, Diameter of retaining cord eyelet: 30 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1678295
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 654 (C-2-2017)
GTIN 4017918151836
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,800 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere