Coaxial contact - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Coaxial contact,  contact diameter: 4.8 mm,  turned,  Pin,  contact material: Copper alloy,  contact surface: gold-plated,  connection cross section: 0.14 mm² ... 2.5 mm²,  Wave impedance: 50 Ω

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1676815
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 577 (C-2-2017)
GTIN 4017918150563
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,040 g
Cod tarif vamal 85366910
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere