Housing - HC-D 7-SML-57/O1PG11/PA - 1675447

The figure shows version HC-D 7-SML-57/M1PG11/PA

HEAVYCON D7 box mounting base, with single locking latch, height: 25.5 mm, with 1 x Pg11 gland, with open bottom, zinc

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1675447
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918150150
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,840 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere