Sensor/actuator box - SACB-4/ 4-L-SC - 1671221

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Spring-cage connection 180°, shielding: no

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly

Date comerciale

Cod comandă 1671221
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 115 (PC-2009)
GTIN 4017918135072
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 98,730 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere